Interfaccia dati RF (chiavetta USB) per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Penna USB
Cod. art. 5120 00
5120 00
249,42 EUR
EAN 4010337017271
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 03/2026.
Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile RF per KNX e i trasmettitori protatili RF per KNX vengono integrati nella struttura KNX mediante l'ETS e parametrizzati.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza).
  • L'apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A).
  • Con l’ausilio della chiavetta USB è possibile eseguire l’indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio a partire dalla versione ETS5.
  • Download rapido di applicazioni pesanti grazie al supporto Long Frame a partire da ETS5.
  • Supporta KNX Data Secure per l’inoltre dei telegrammi criptati.

Dati tecnici

Supporto KNX:
RF1.R

Modalità di messa in servizio:
S-Mode

Alimentazione di tensione:
5 V DC mediante presa USB

Versione USB:
2.0 o superiore

Connessione USB:
Tipo A

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Umidità relativa dell’aria:
Max. 80% (senza condensa)

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • Compatibile con PC o laptop con sistema operativo Windows.
  • Installazione automatica della comunicazione PC mediante profilo HID.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Sistema Gira KNX RF
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interfaccia dati USB KNX RF (chiavetta USB)
Istruzioni per l'uso

Instruzioni per l'uso

Cod. art. 5120 00

PDF, 323 Kb

Carica


KNX Interfaccia dati USB RF (chiavetta USB)
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.

Cod. art. 5120 00

ZIP, 57 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Download (de)


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Cod. art. 5120 00

PDF, 7.378 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download