KNX Interfaccia dati RF (chiave USB) [512000] Interfaccia dati RF (chiavetta USB) per KNX Gira KNX RF Penna USB Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile RF per KNX e i trasmettitori manuali RF per KNX vengono integrati nella struttura KNX mediante l'ETS e parametrizzati. Caratteristiche: - L’apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza). - L'apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A). - Con l’ausilio della chiavetta USB è possibile eseguire l’indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio a partire dalla versione ETS5. - Download rapido di applicazioni pesanti grazie al supporto Long Frame a partire da ETS5. - Supporta KNX Data Secure per l’inoltre dei telegrammi criptati. Dati tecnici: Supporto KNX: RF1.R Modalità di messa in servizio: S-Mode Alimentazione di tensione: 5 V DC mediante presa USB Versione USB: 2.0 o superiore Connessione USB: Tipo A Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Umidità relativa dell’aria: Max. 80% (senza condensa) Frequenza del segnale: 868,3 MHz Potenza di trasmissione: Max. 20 mW Portata (campo libero): circa 100 m Avvisi: - Compatibile con PC o laptop con sistema operativo Windows. - Installazione automatica della comunicazione PC mediante profilo HID. Marca: Gira Cod. art. 5120 00 Penna USB Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 240,44 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx