Sensore a pulsante 4 per il collegamento a sistemi di controllo a 24V.
Superficie di comando in materiale pregiato spesso tre millimetri (vetro, acciaio inox o alluminio).
Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).
Dati tecnici
Pulsante
Tensione nominale:
24 V AC/DC SELV
Caricabilità:
20 mA per tasto
Resistenza di uscita:
880 Ω
LED
Tensione nominale:
24 V DC SELV
Corrente assorbita:
circa 1 mA per LED
Sensore di temperatura:
PT1000, classe B
Classe di protezione:
III
Profondità di montaggio:
16 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Adatto solo per circuiti SELV.
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
Il sensore a pulsante viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciere adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.