Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.95

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Cod. art. 5034 903
5034 903
190,84 EUR
EAN 4010337098270
UI 1
SP 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Cod. art. 5034 927
5034 927
190,84 EUR
EAN 4010337098317
UI 1
SP 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
Cod. art. 5034 928
5034 928
190,84 EUR
EAN 4010337098218
UI 1
SP 06
Aluminium (eloxiert)
Cod. art. 5034 17
5034 17
143,64 EUR
EAN 4010337072645
UI 1
SP 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
Cod. art. 5034 905
5034 905
190,84 EUR
EAN 4010337098249
UI 1
SP 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
Cod. art. 5034 915
5034 915
190,84 EUR
EAN 4010337098171
UI 1
SP 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
Cod. art. 5034 126
5034 126
143,64 EUR
EAN 4010337072614
UI 1
SP 06
Bronze
Cod. art. 5034 38
5034 38
320,66 EUR
EAN 4010337098348
UI 1
SP 06
Glas Schwarz
Cod. art. 5034 05
5034 05
143,64 EUR
EAN 4010337072522
UI 1
SP 06
Edelstahl
Cod. art. 5034 219
5034 219
249,86 EUR
EAN 4010337072584
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Tastsens.4.95 Komfort 4f OneKNX Tastsens.4.95 24 V 4f

Caratteristiche

Avvisi

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download