Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4.95

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Cod. art. 5031 903
5031 903
80,18 EUR
EAN 4010337098256
UI 1
SP 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Cod. art. 5031 927
5031 927
80,18 EUR
EAN 4010337098287
UI 1
SP 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
Cod. art. 5031 928
5031 928
80,18 EUR
EAN 4010337098195
UI 1
SP 06
Aluminium (eloxiert)
Cod. art. 5031 17
5031 17
68,37 EUR
EAN 4010337072669
UI 1
SP 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
Cod. art. 5031 905
5031 905
80,18 EUR
EAN 4010337098225
UI 1
SP 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
Cod. art. 5031 915
5031 915
80,18 EUR
EAN 4010337098157
UI 1
SP 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
Cod. art. 5031 126
5031 126
68,37 EUR
EAN 4010337072638
UI 1
SP 06
Bronze
Cod. art. 5031 38
5031 38
133,28 EUR
EAN 4010337098324
UI 1
SP 06
Glas Schwarz
Cod. art. 5031 05
5031 05
68,37 EUR
EAN 4010337072546
UI 1
SP 06
Edelstahl
Cod. art. 5031 219
5031 219
115,58 EUR
EAN 4010337072607
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Tastsens.4.95 Komfort 1f OneKNX Tastsens.4.95 24 V 1f

Caratteristiche

Avvisi

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download