Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto 2 moduli
Deviatore 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2861 201
2861 201
40,02 EUR
EAN 4010337065883
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 2861 27
2861 27
40,02 EUR
EAN 4010337053286
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 2861 28
2861 28
40,54 EUR
EAN 4010337053293
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 2861 26
2861 26
43,74 EUR
EAN 4010337053279
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 2861 600
2861 600
50,74 EUR
EAN 4010337021209
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
Profondità di montaggio
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
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
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download