Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri
Interruttore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2830 01
2830 01
24,06 EUR
EAN 4010337830016
UI 10
SP 29
bianco puro brillante
Cod. art. 2830 03
2830 03
24,06 EUR
EAN 4010337830030
UI 10
SP 29
antracite
Cod. art. 2830 28
2830 28
26,49 EUR
EAN 4010337830283
UI 10
SP 29
color alluminio
Cod. art. 2830 26
2830 26
30,13 EUR
EAN 4010337830269
UI 10
SP 29
nero opaco
Cod. art. 2830 005
2830 005
30,13 EUR
EAN 4010337038580
UI 10
SP 29
grigio opaco
Cod. art. 2830 015
2830 015
30,13 EUR
EAN 4010337087113
UI 10
SP 29
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 2830 600
2830 600
33,51 EUR
EAN 4010337022022
UI 10
SP 29
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2,5mm²

Potenza nominale:
Carico LED 100 W (IEC 60669)

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download