Nuovo

Modulo regolatore del numero di giri System 3000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2460 00
2460 00
122,06 EUR
EAN 4010337108467
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Sostituisce0314 00.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Regolatore per il controllo del numero di giri di motori monofase come i motori a induzione o a poli schermati.
  • L'apparecchio funziona secondo il principio del ritardo di fase.
  • Accensione tramite softstart al numero di giri massimo.
  • Il numero di giri minimo può essere memorizzato in modo permanente.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
≤ 0,5 W

Corrente di commutazione a +25 °C:
da 60 mA a 1,8 A

Corrente motore max (lmax):
1,8 A

Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 2 fili:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato rotante trifilare:
max 10

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Profondità di montaggio:
24 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a +25°C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo regolatore del numero di giri
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 2460 00

PDF, 173 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download