Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 400 W
Lampada fluorescente compatta:
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampade a incandescenza:
20 ... 420 W
Lampade alogene AT:
20 ... 420 W
Trasformatori Tronic:
20 ... 420 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase):
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 20 fino a 200 W
Trasformatore avvolto:
20 ... 420 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 100 VA
Pulsanti meccanici non illuminati:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato bifilare:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato trifilare:
max. 10
Apparecchio derivato:
Max. 100 m
Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:
24 mm
Conduttore flessibile con capocorda:
Max. 4 mm²
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C