Modulo dimmer rotativo a LED universale Komfort System 3000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2455 00
2455 00
113,12 EUR
EAN 4010337031413
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Commutazione o regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione memorizzabile permanentemente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • Funzione keycard albergo attivabile: la luce si accende dopo l'interruzione dell'alimentazione (a partire dall'indice 01).
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica dal cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con e senza collegamento del neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,35 W

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 400 W
Lampada fluorescente compatta:
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampade a incandescenza:
20 ... 420 W
Lampade alogene AT:
20 ... 420 W
Trasformatori Tronic:
20 ... 420 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase):
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 20 fino a 200 W
Trasformatore avvolto:
20 ... 420 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 100 VA

Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato bifilare:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato trifilare:
max. 10

Lunghezza della linea
Apparecchio derivato:
Max. 100 m
Carico:
Max. 100 m

Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073

Profondità di montaggio:
24 mm

Sezione dei conduttori
Conduttore flessibile con capocorda:
Max. 4 mm²

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Avvisi

  • Il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare tremolii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti aumenta fino a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per luci LED possono essere azionati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25 °C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo dimmer rotativo LED universale Komfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2455 00

PDF, 520 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download