Tensione di alimentazione:
230/240 V AC
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Temperatura ambiente:
0 °C ... 50 °C
Altezza di montaggio:
1,10 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore
Luminosità:
10 ... 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardato:
1 s ... 60 min
Collegamento morsetti a vite
Conduttore rigido:
1,5 ... 2,5 mm²
Conduttore flessibile con capocorda:
1,5 ... 2,5 mm²
Lampade a incandescenza:
4 ... 300 W
Lampade alogene AT:
4 ... 300 W
Lampade a LED:
tip. da 4 a 60 W
Profondità di montaggio:
33 mm