Attuatore termico 230 V AC

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2169 00
2169 00
50,64 EUR
EAN 4010337016724
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione di singole stanze.
  • Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore.
  • Indicatore di stato aperto o chiuso.
  • Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio.
  • Chiuso a riposo.

Dati tecnici

Tensione di esercizio:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza assorbita:
Circa 1 W

Corsa della valvola:
4 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a 60 °C

Forza di attuazione:
100 N

Grado di protezione:
IP54

Cavo di collegamento
Sezione:
2 x 0,75 mm²
Lunghezza:
1 m

Contenuto della fornitura

  • Adattatore valvola VA 80 in dotazione per le seguenti valvole a gomito. Heimeier, MNG (a partire dal 1998), Oventrop M30x1,5 (a partire dal 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partire dal 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partire dal 1999), IVAR, Strawa (a partire dal 2003 nuovo supporto), Taco (per attuatore Alpha a partire dal 2005), Emmeti, distributore Caleffi serie 670, valvola distributrice a 4 vie Bianchi, valvola a gomito Nereus DN 10.

Dimensionin mm

B 58 H 58 T 45

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download