Modulo info, per citofono esterno
TX_44

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Per tutti i programmi
Cod. art. 1264 00
1264 00
150,45 EUR
EAN 4010337264002
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Citofono esterno IN 1x Citofono esterno IN 3x

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio in una normale scatola da incasso.
  • Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Espansione del citofono esterno di un modulo info per l'indicazione del numero civico, dei nomi e di altre informazioni.
  • Retroilluminazione di colore bianco in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED non richiedente manutenzione ed a basso consumo di energia si ottiene un'illuminazione uniforme e ben visibile.
  • Copertura di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Campo per targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
Mediante cavo di collegamento

Collegamento cavo di collegamento:
2 strisce di prese

Grado di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Profondità di montaggio:
30 mm

Dimensionin mm

Targhetta informativa: B 62 H 62

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti


Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126400

RFA, 400 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126400

IFC, 54 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Pulsante di chiamata e modulo info per citofono esterno
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 51 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download