Videocamera esterna

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1220 00
1220 00
616,03 EUR
EAN 4010337100058
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica del bianco.
  • La videocamera può essere installata nell’area di ingresso ed integrata nel sistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera TKS.
  • Chipset sensibile alla luce per un'immagine chiara anche in condizioni di luce debole.
  • LED IR regolabili per la videosorveglianza di aree anche completamente buie.
  • Modulo videocamera e scatola per un'installazione semplice e rapida.
  • Modulo videocamera regolabile su tre assi.

Dati tecnici

Tensione nominale:
12 V DC +10%

Corrente assorbita
12 V DC:
max 500 mA

Collegamenti:
1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC)

Videocamera
Sensore dell'immagine:
1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
Tipo:
Vario, manuale
Obiettivo:
2,8 - 12 mm
Risoluzione:
480 TVL
Angolo visivo orizzontale:
28° - 85°

Commutazione giorno/notte:
Filtro IR-Cut elettromeccanico

Regolazione otturatore elettronico:
1/50 - 1/50 000 s

Controllo videocamera:
On-Screen-Display (OSD), joystick sul cavo

Illuminazione minima
Giorno:
0,05 lx
Modo IR:
0 lx

LED IR:
24 LED

Portata IR:
20 m

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +60 °C

Grado di protezione:
IP66

Umidità dell'aria:
max. 90%

Peso:
circa 660 g

Dimensioni
Videocamera esterna:
Ø126 H 100,3 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download