LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Blau, 1,8 mA
Cod. art. 0497 12
0497 12
16,51 EUR
EAN 4010337497127
UI 1/5
SP 01
Rot, 1,14 mA
Cod. art. 0497 13
0497 13
16,51 EUR
EAN 4010337497134
UI 1/5
SP 01
LED Weiß, 0,5 mA
Cod. art. 0497 19
0497 19
16,51 EUR
EAN 4010337881810
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
  • Ersatzteil für 0452 xx und 2763 xx.
  • Die Beleuchtungselemente sind ausschließlich als Ersatzteil für die alte SCHUKO-Generation kompatibel.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download