Accessori el.illum.LED 1,8 mA BL SCHUKO [049712] Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con spia di controllo vecchia generazione di prese Colonna energetica e colonne luminose Gira Blu, 1,8 mA Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. Marca: Gira Cod. art. 0497 12 Blu, 1,8 mA Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 16,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Accessori el.illum.ED 1,14 mA RS SCHUKO [049713] Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con spia di controllo vecchia generazione di prese Colonna energetica e colonne luminose Gira Rosso, 1,14 mA Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. Marca: Gira Cod. art. 0497 13 Rosso, 1,14 mA Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 16,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Accessori El.illuminazione LED 0,5 mA BC SCHUKO [049719] Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con spia di controllo vecchia generazione di prese Colonna energetica e colonne luminose Gira Bianco, 0,5 mA Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. Marca: Gira Cod. art. 0497 19 Bianco, 0,5 mA Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 16,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx