Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen.
Kurzschlussschutz mit Feinsicherung.
Mit Schraubklemmen.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
typ. 3 bis 40 W
Glühlampen:
20 bis 200 W
HV-Halogen:
20 bis 200 W
Einbautiefe:
32 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Avvisi
Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.