Modulo Mod.dimm. LED 20-200 W int.man. [030000] Modulo dimmer LED con interruttore a manopola DALI, altri sistemi elettronici 20 – 200 W Caratteristiche: - Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT e lampade a LED AT regolabili con ritardo di fase. - Protezione dal cortocircuito con fusibile per correnti deboli. - Con morsetti a vite. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50 Hz Potenza allacciata a 25 °C - Lampade LED AT (ritardo di fase): tip. 3 fino a 40 W - Lampade a incandescenza: da 20 a 200 W - Lampade alogene AT: da 20 a 200 W Profondità di montaggio: 32 mm Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato. Marca: Gira Cod. art. 0300 00 20 – 200 W Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 38,76 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx