LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
20 – 200 W
Cod. art. 0300 00
0300 00
40,08 EUR
EAN 4010337300007
UI 1/5
SP 22
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
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen.
  • Kurzschlussschutz mit Feinsicherung.
  • Mit Schraubklemmen.

Dati tecnici

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
typ. 3 bis 40 W
Glühlampen:
20 bis 200 W
HV-Halogen:
20 bis 200 W

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Avvisi

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Inserto dimmerabile LED con interruttore girevole
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 0300 00

PDF, 372 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download