Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
tip. 3 fino a 40 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 200 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 200 W
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C