Bilanciere

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0296 01
0296 01
4,03 EUR
EAN 4010337296010
UI 10
SP 21
bianco puro brillante
Cod. art. 0296 03
0296 03
4,03 EUR
EAN 4010337296034
UI 10/100
SP 21
bianco puro satinato
Cod. art. 0296 27
0296 27
4,03 EUR
EAN 4010337296270
UI 10/100
SP 21
antracite
Cod. art. 0296 28
0296 28
4,74 EUR
EAN 4010337296287
UI 10/100
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0296 26
0296 26
7,93 EUR
EAN 4010337296263
UI 10
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0296 005
0296 005
7,93 EUR
EAN 4010337038061
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0296 015
0296 015
7,93 EUR
EAN 4010337080220
UI 10
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0296 600
0296 600
14,96 EUR
EAN 4010337021667
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
  • Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per l’installazione di interruttori e pulsanti a bilanciere con protezione dall’acqua IP44 (non per il bilanciere a 2 moduli).

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 029627

RFA, 568 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 029627

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download