Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Deviatore universale

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0136 01
0136 01
34,39 EUR
EAN 4010337136019
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0136 03
0136 03
34,39 EUR
EAN 4010337136033
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0136 27
0136 27
34,39 EUR
EAN 4010337136279
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0136 28
0136 28
34,92 EUR
EAN 4010337136286
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0136 26
0136 26
38,04 EUR
EAN 4010337136262
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0136 005
0136 005
38,04 EUR
EAN 4010337037941
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0136 015
0136 015
38,04 EUR
EAN 4010337077190
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0136 600
0136 600
45,16 EUR
EAN 4010337021766
UI 1/5
SP 11
bronzo
Cod. art. 0136 603
0136 603
44,07 EUR
EAN 4010337106081
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Bronzo, articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 05/2024.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • L’elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download