Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto
Commutatore a 1 polo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0130 201
0130 201
19,18 EUR
EAN 4010337066064
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0130 27
0130 27
19,18 EUR
EAN 4010337029434
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0130 28
0130 28
19,91 EUR
EAN 4010337029458
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0130 26
0130 26
23,08 EUR
EAN 4010337029441
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0130 005
0130 005
23,08 EUR
EAN 4010337037910
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0130 015
0130 015
23,08 EUR
EAN 4010337077183
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0130 600
0130 600
29,95 EUR
EAN 4010337035947
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download