Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Invertitore

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0127 01
0127 01
28,29 EUR
EAN 4010337127017
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0127 03
0127 03
28,29 EUR
EAN 4010337127031
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0127 27
0127 27
28,29 EUR
EAN 4010337127277
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0127 28
0127 28
28,85 EUR
EAN 4010337127284
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0127 26
0127 26
32,03 EUR
EAN 4010337127260
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0127 005
0127 005
32,03 EUR
EAN 4010337037989
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0127 015
0127 015
32,03 EUR
EAN 4010337077169
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0127 600
0127 600
39,06 EUR
EAN 4010337021759
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download