Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto
Deviatore universale

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0124 201
0124 201
34,39 EUR
EAN 4010337052715
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0124 27
0124 27
34,39 EUR
EAN 4010337029403
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0124 28
0124 28
34,92 EUR
EAN 4010337029427
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0124 26
0124 26
38,04 EUR
EAN 4010337029410
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0124 005
0124 005
38,04 EUR
EAN 4010337037958
UI 1
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0124 600
0124 600
45,16 EUR
EAN 4010337021230
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • L’elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download