Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Interruttore a 2 poli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0122 01
0122 01
45,00 EUR
EAN 4010337122012
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0122 03
0122 03
45,00 EUR
EAN 4010337122036
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0122 27
0122 27
45,00 EUR
EAN 4010337122272
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0122 28
0122 28
45,55 EUR
EAN 4010337122289
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0122 26
0122 26
48,71 EUR
EAN 4010337122265
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0122 005
0122 005
48,71 EUR
EAN 4010337037934
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0122 600
0122 600
55,78 EUR
EAN 4010337021773
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.
  • Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

  • L’elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download