Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto con finestra di controllo
Commutatore a 1 polo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0120 201
0120 201
20,63 EUR
EAN 4010337065982
UI 1/5
SP 11
bianco puro satinato
Cod. art. 0120 27
0120 27
20,63 EUR
EAN 4010337029465
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0120 28
0120 28
21,37 EUR
EAN 4010337029489
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0120 26
0120 26
24,57 EUR
EAN 4010337029472
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0120 005
0120 005
24,57 EUR
EAN 4010337037927
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0120 600
0120 600
31,34 EUR
EAN 4010337021247
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download