Cassetta di derivazione

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0070 30
0070 30
24,62 EUR
EAN 4010337070306
UI 1
SP 14
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
Temperatura ambiente
Funzionamento normale:
-20 °C ... +45 °C
Con KNX:
-5 °C ... +45 °C

Avvisi

  • La cassetta di derivazione può essere equipaggiata con adattatori di collegamento per canale cavi o tubo.
  • Con questa cassetta di derivazione e l'interfaccia pulsanti KNX si può integrare il programma di interruttori sopra intonaco protetto dall'acqua nel sistema KNX senza problemi.

Dimensionin mm

L 88,5 H 107,5 P 54,5

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 007030

RFA, 788 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 007030

IFC, 808 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download