Sopra int. prot.ac. grigio Cassetta derivaz. [007030] Cassetta di derivazione Con protezione dall'acqua sopra intonaco IP44 Gira grigio Dati tecnici: Temperatura ambiente - Modalità normale: da -20 °C a +45 °C - Con KNX: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - La cassetta di derivazione può essere equipaggiata con adattatori di collegamento per canale cavi o tubo. - Con questa cassetta di derivazione e l’interfaccia pulsanti per KNX è possibile integrare senza problemi il programma di interruttori sopra intonaco con protezione dall’acqua nel sistema KNX. Dimensionin mm: B 88,5 x H 107,5 x T 54,5 Marca: Gira Cod. art. 0070 30 grigio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 27,37 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx