DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung.
Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
Erfüllt Schirmungsklasse A.
Dati tecnici
TV Frequenzband
Frequenzbereich:
5 bis 862 MHz
Entkopplung:
> 25 dB
Durchgangsdämpfung:
3,5 dB
Dämpfung: R/TV-Stecker:
8,5 dB
SAT-Frequenzband
Frequenzbereich:
950 bis 2400 MHz
Entkopplung:
> 20 dB
Durchgangsdämpfung:
5 dB
Dämpfung: SAT-Stecker:
10 dB
Einbautiefe:
27 mm
Avvisi
Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennensteckdose.
Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
Nur für Schraubbefestigung.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.