Misurazione della luminosità:
da 5 a 80.000 lx
Campo di misura temperatura:
da -5 °C a +55 °C
Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione:
max 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione:
Tip. 10 m
Colore:
Bianco puro (simile a RAL 9010)
Montaggio:
da incollare all'interno, ad. es. sulle finestre
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +55 °C
L x H x P:
56 x 32 x 13 mm