Sensore tattile 4.95 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V.
Il sensore tattile 4.95 è da completare con set di bilancieri da ordinare separatamente.
Le superfici di comando dei set di bilancieri sono in materiale pregiato, spesso tre millimetri, come vetro, acciaio inox o alluminio.
Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).
Dati tecnici
Pulsante
Tensione nominale:
AC/DC 24 VA SELV
Caricabilità:
20 mA per tasto
Resistenza di uscita:
880 Ω
LED
Tensione nominale:
24 V DC SELV
Corrente assorbita:
circa 1 mA per LED
Sensore di temperatura:
PT1000, classe B
Classe di protezione:
III
Profondità di montaggio:
16 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Adatto solo per circuiti SELV.
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
Contenuto della fornitura
Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.