Confronto articoli

Anello portante jack modulare 2 moduli
Anello portante da MJ-01 a MJ-10
Bilanciere con simbolo e campo per targhetta
Suoneria

Panoramica

Specifica: Anello portante MJ-02

Cod. ord.: 5602 00

UI: 10

EUR/pezzo: 7,55

SP: 01

EAN: 4010337460022

Panoramica

Specifica: grigio opaco

Cod. ord.: 3673 015

UI: 1

EUR/pezzo: 13,98

SP: 11

EAN: 4010337110576

Dati tecnici

Dimensioni
MJ-01, MJ02, MJ-07:
L 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
L 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
L 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Dimensioni
MJ-08:
L 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
L 16,1 x H 18,5 mm
 

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • Adatto per l'installazione in canalina.
 
 

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF