Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
Due LED di stato multicolori per superficie di comando.
Sensore di temperatura integrato per la misura e l'inoltro della temperatura ambiente locale.
Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, derivazione scene e apparecchio derivato per regolazione della temperatura ambiente.
Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, derivazione scene e apparecchio derivato per regolazione della temperatura ambiente.
Apparecchio derivato regolatore: commutazione del modo operativo con priorità normale o alta, scelta definita di un modo operativo, commutazione tra diversi modi operativi, cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale.
Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri.
Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED.
Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità.
Oggetto di comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato e dell’illuminazione del campo per targhetta (ad esempio per la riduzione notturna della luminosità nelle camere da letto).
Illuminazione del campo per targhetta in set di interruttori a bilico con campo per targhetta.
Illuminazione del campo per targhetta ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Classe di protezione:
III
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
Il sensore a pulsante viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciere adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.