Confronto articoli

Scatola sensore di luminosità e temperatura System 3000

Panoramica

Specifica: grigio

Cod. ord.: 5467 00

UI: 1

EUR/pezzo: 25,19

SP: 02

EAN: 4010337096351

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • Scatola sopra intonaco adatta per l’incollaggio del sensore di luminosità e temperatura BT del System 3000.
  • Scatola sopra intonaco in policarbonato, colore simile a RAL 7035.
  • Il coperchio in policarbonato trasparente è stampato in nero con uno spazio libero per il sensore di luminosità.
 

Dati tecnici

Grado di protezione:
IP66

Temperatura ambiente:
da -15 °C a +55 °C

Dimensioni
L x H x P:
100 x 52 x 37 mm
 

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF