Specifica: Pulsante o interruttore di gruppo 2 poli
Cod. ord.: 0157 00
UI: 1/5
EUR/pezzo: 40,13
SP: 01
EAN: 4010337157007
Panoramica
Specifica:
Cod. ord.:
UI:
EUR/pezzo:
SP:
EAN:
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
31 mm
Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W
Avvisi
Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.
Funzione pulsante con la rotazione della traversina. Funzione pulsante con minima rotazione della traversina dopo aver tolto il bloccaggio di ottone. L'interruttore si innesta con la rotazione completa della traversina.