L’amplificatore video ha la funzione di aumentare la portata dei sistemi di citofonia Gira con funzione video.
Esso aumenta il livello del segnale video in arrivo fino al livello massimo ammissibile del bus e lo emette poi sull'uscita. In questo modo si compensa l'attenuazione del segnale sulla linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso dell'amplificatore video.
La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio
Sopra intonaco (ad esempio in una normale cassetta di derivazione).
Da incasso (in una scatola di installazione).
Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione).
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)
Collegamenti
Bus bifilare IN:
2 morsetti a vite
Bus bifilare OUT:
2 morsetti a vite
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Avvisi
Con l’amplificatore video si può aumentare da 100 m a massimo 300 m la lunghezza massima della linea tra il citofono esterno e il citofono interno.
Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto l'amplificatore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco.