Design - più che pura funzione.

Gira HomeServer - Il computer di bordo dell'edificio intelligente.

L'intera gamma di prodotti Gira dall'interruttore all'intelligente soluzione di sistema

*Nota sull'installazione per la Svizzera:
Gli interruttori, le scatole di installazione e i display Gira sono progettati per il montaggio in scatole di installazione internazionali in conformità alla DIN 49073.
Gli apparecchi vengono montati orizzontalmente con due viti a testa svasata da 3,2 mm.

Un fissaggio angolare standardizzato per le scatole di installazione svizzere non è possibile o è possibile solo in misura molto limitata.
In Svizzera, sono molto diffuse le seguenti scatole di installazione internazionali di HSB Weibel, che consentono il montaggio con entrambi gli standard di fissaggio.
Tramite il pezzo intermedio queste scatole possono inoltre essere collegate assieme in scatole di installazione multiple, per realizzare così anche combinazioni di apparecchi Gira.

N. E:demominazione
372 507 676:scatola di installazione NIS International (foro 72 mm)
372 807 676:pezzo intermedio scatola di installazione NIS
372 510 676:scatola da incasso per pareti cave Ideal Internat. (foro 73 mm)
372 808 676:pezzo intermedio scatola da incasso per pareti cave
372 102 116:scatola da incasso Basic, nessuna combinazione possibile
Gli articoli sono disponibili presso i grossisti svizzeri di materiale elettrico.

Funzioni

Utilizzate il catalogo online Gira e avvantaggiatevi delle numerose funzioni, ad esempio della gestione delle distinte base, del confronto di prodotti o della ricerca intelligente.

Distinte base, schede dati e altro ancora

Nell'area "Catalogo personale" riceverete una vasta assistenza di progettazione, realizzazione di offerte e comunicazione con i clienti. Potrete creare distinte base personalizzate, salvarle in diversi formati (PDF, GAEB, CSV, TXT), stamparle o inoltrarle via mail a un interlocutore a vostra scelta.

Confronto di prodotti

Per maggior chiarezza e per presentare argomenti validi nel colloquio con il cliente potrete confrontare fra loro diversi prodotti. Nella pagina del prodotto basta cliccare in alto a destra su "Seleziona per confronto"

Ricerca di prodotti

Mediante la funzione di ricerca potrete trovare facilmente i prodotti cercati. Durante l'immissione riceverete automaticamente proposte di termini frequentemente cercati. Mediante la "Ricerca dettagliata" potrete specificare altri dettagli per la ricerca; i risultati vengono visualizzati per categoria.