Modulo WBT-0710 Cu nextgen™
Capocorda/attacco saldato

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5665 03
5665 03
156,27 EUR
EAN 4010337461456
UI 1
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5665 10
5665 10
156,27 EUR
EAN 4010337461463
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
Sezione dei conduttori
Massimo:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimo:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Avvisi

  • Non adatto per telaietto di montaggio con coperchio a cerniera.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download