La mia casa
0
CH
Comando a interruttore e a pulsante
Bilanciere
Bilanciere diritto
Bilanciere con campo per targhetta
Bilanciere con campo per targhetta grande
Bilanciere con simbolo
Bilanciere con stampa
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo a rilievo di grandi dimensioni
Bilanciere con simbolo e campo per targhetta
Suoneria
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo
Suoneria
Bilanciere 2 moduli
Bilanciere 2 moduli diritto
Bilanciere 2 moduli con finestra di controllo
Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia
Bilanciere 2 moduli con simboli freccia
Bilanciere con finestra di controllo
Bilanciere diritto con finestra di controllo
Bilanciere con finestra di controllo e campo per targhetta
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Luce
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Presa
Bilanciere con finestra di controllo e scritta in rilievo “Heizung Ein/Aus”
Nuovo
Copertura con finestra di controllo per interruttore a tirante
Copertura con finestra di controllo per pulsante a tirante
Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~
Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N
Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli per l'indicatore di stato della camera d’albergo
Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V~ con bilanciere
Contatto di chiusura a 1 polo
Deviatore universale
Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con bilanciere
Interruttore a 2 poli
Interruttore di controllo a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~con bilanciere
Interruttore a 2 poli
Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni
Posizione zero
Spia luminosa a LED 230 V~
Pulsante a corsa breve 0,5 A 42 V~ con bilanciere
Contatto di chiusura a 1 polo
Pannello di comando System 3000
Pannello di comando System 3000 simboli freccia
Pannello di comando System 3000 2 moduli
Pannello di comando System 3000 Memory simboli freccia
Timer veneziane e timer Display System 3000
Pannello di comando System 3000 BT
Pannello di comando System 3000 BT simboli freccia
Timer veneziane e timer System 3000 BT simboli freccia
Timer veneziane e timer System 3000 BT
Pannello di comando a radiofrequenza eNet
Pannello di comando a radiofrequenza eNet simboli freccia
Pannello di comando a radiofrequenza eNet Memory
Pannello di comando a radiofrequenza eNet Memory simboli freccia
Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta
Sensore tattile 2 3 moduli 24 V a potenziale zero con campo per targhetta
Salvavita 30 mA
Copertura con anello portante per l’alloggiamento di apparecchi di comando e di segnalazione (Ø 22,5 mm)
Copertura con anello portante per pulsanti a pressione e pulsanti a fungo (Ø 22,5 mm)
Copertura con traversina per temporizzatore e interruttore o pulsante per veneziane
Copertura con traversina per interruttore/pulsante per veneziane
Copertura per interruttore a chiave e pulsante a chiave
Copertura cieca con anello portante
Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni
Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni
Home
Novità
Programmi di interruttori
Tecnica e funzioni
Catalogo personale
Selezione del paese
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
Sverige
United Kingdom
Registrazione
Ho dimenticato la password
Ricerca dettagliata
Ricerca dettagliata
Vai alla distinta base
La mia casa
Le mie distinte base
Crea nuova distinta
Home
Programmi di interruttori
Gira System 55
Comando a interruttore e a pulsante