Timer veneziane e timer System 3000 BT simboli freccia

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5367 01
5367 01
134,02 EUR
EAN 4010337027508
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5367 03
5367 03
134,02 EUR
EAN 4010337027522
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5367 27
5367 27
134,02 EUR
EAN 4010337027539
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5367 28
5367 28
137,04 EUR
EAN 4010337027546
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5367 26
5367 26
141,74 EUR
EAN 4010337027515
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5367 005
5367 005
141,74 EUR
EAN 4010337058809
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5367 015
5367 015
141,74 EUR
EAN 4010337087250
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5367 600
5367 600
150,33 EUR
EAN 4010337027553
UI 1/5
SP 02
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
  • Comando manuale e temporizzato di, ad es., veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, illuminazione o ventole.
  • Comando e programmazione con dispositivo terminale (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Funzioni sul pannello

  • Comando di tendaggi e illuminazione.
  • La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
  • Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziane System 3000.
  • Luminosità di accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Comando di tendaggi e illuminazione con segnale di risposto sullo stato.
  • Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer.
  • Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
  • Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
  • Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
  • Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
  • Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
  • Funzione casuale.
  • Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
  • Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
  • Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
  • Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
  • Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.
  • Opzionale:il sensore di luminosità e di temperatura Bluetooth® System 3000 consente l’utilizzo della funzione di protezione solare e della funzione crepuscolare.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese:
± 10 s

Autonomia:
circa 4 h

Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
Tip. 10 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 536701

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 536701

IFC, 16 Kb

Carica


Orologio veneziana e timer BT, Pannello di comando BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 195 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 251 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download