Modulo di protezione da sovratensione

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0338 00
0338 00
87,25 EUR
EAN 4010337128120
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Modulo di sovratensione classe III in conformità alla norma IEC 61643-11(tipo 3, EN 61643-11) per prese con collegamento del terminale protettivo.
  • Il montaggio si effettua agganciando l'anello portante della presa.
  • Con segnalazione acustica per l'indicazione dei guasti.
  • Adesivo per identificare la presa di corrente.
  • Protegge altre prese del circuito elettrico fino a 5 m di distanza.

Dati tecnici

Tensione nominale UN:
AC 230 V~ (50 Hz)

Tensione continua massima UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Corrente di scarica nominale In (8/20):
3 kA

Corrente di scarica Itotale (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

prefusibile max:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
classe III

EN 61643-11:
Tipo 3

Grado di protezione:
IP20

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +40 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo di protezione da sovratensioni
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l‘uso.

Cod. art. 0338 00

PDF, 560 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download