Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziane System 3000.
Luminosità di accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.
Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
Funzioni con l'app Gira System 3000
Comando di tendaggi e illuminazione con segnale di risposto sullo stato.
Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer.
Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
Funzione casuale.
Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.
Opzionale:il sensore di luminosità e di temperatura Bluetooth® System 3000 consente l’utilizzo della funzione di protezione solare e della funzione crepuscolare.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Precisione dell'orologio
al mese:
± 10 s
Autonomia:
circa 4 h
Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione:
Tip. 10 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.