Scatola di collegamento apparecchi Kaiser

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2486 00
2486 00
1,32 EUR
EAN 4010337031345
UI 25
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con 4 viti a cupola e 2 graffe a espansione.
  • Dimensioni secondo la norma tedesca DIN 49073.
  • Per tubi M20/M25.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
66 mm

Apertura di montaggio:
60 mm

Avvisi

  • La fornitura avviene esclusivamente nell'unità di imballaggio indicata.
  • Numero d'ordine Kaiser 1556-04

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download