Timer veneziane e timer Display System 3000
F100

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5366 112
5366 112
107,38 EUR
EAN 4010337027492
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando attraverso sensore capacitivo.
  • Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
  • Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
  • Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ±2 ore.
  • La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
  • Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
  • Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese:
±10 s

Autonomia:
circa 4 h

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Timer veneziane e timer Display
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5366 ..

PDF, 367 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download