Comando e programmazione con dispositivo terminale (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
Comando attraverso sensore capacitivo.
Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente.
Funzioni sul pannello
L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida.
Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do.
Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo.
Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti.
Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata).
Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo.
Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno.
Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura.
Blocco comandi.
Funzione di protezione valvola.
Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale.
Funzioni con l'app Gira System 3000
Timer settimanale con 40 punti di commutazione e temperature personalizzabili.
Modalità vacanza (inizio, fine, temperatura).
Funzione Boost: riscaldamento rapido per max. 5 minuti.
Possibilità di blocco del comando a livello locale.
Integrazione di un sensore di temperatura esterno tramite Bluetooth®.
Valori di temperatura minima e massima regolabili.
Le impostazioni e i programmi orari possono essere copiati su altri pannelli.
La combinazione del pannello 5393xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).
Il presente dispositivo di controllo fornisce le funzioni di controllo seguenti: TW(0,2,3,0,0,0,0,0)
Dati tecnici
Precisione dell’orologio al mese:
± 10 s
Autonomia:
circa 4 h
Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione:
tip. 10 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Aggiornamento dell’ora e della data quando si è connessi con l’app Gira System 3000.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.