Pulsante di chiamata 1 modulo per citofono esterno

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Per tutti i programmi
Cod. art. 1262 00
1262 00
170,17 EUR
EAN 4010337262008
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Citofono esterno IN 1x Citofono esterno IN 3x

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio in una normale scatola di installazione da incasso.
  • Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Espansione del citofono esterno con un ulteriore tasto di chiamata (ad un citofono esterno si possono collegare fino a 14 pulsanti di chiamata).
  • Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
Mediante cavo di collegamento

Collegamento cavo di collegamento:
2 strisce di prese

Grado di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Profondità di montaggio:
30 mm

Dimensioni
Targhetta del nome:
L 62 x H 62 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126200

RFA, 400 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126200

IFC, 54 Kb

Carica


Pulsante di chiamata e modulo info per citofono esterno
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 51 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download