Profilo di installazione SdC

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 1274 00
1274 00
47,98 EUR
EAN 4010337274001
UI 1
SP 18
2 moduli
Cod. art. 1275 00
1275 00
73,00 EUR
EAN 4010337275008
UI 1
SP 18
3 moduli
Cod. art. 1276 00
1276 00
101,97 EUR
EAN 4010337276005
UI 1
SP 18
4 moduli
Cod. art. 1277 00
1277 00
122,79 EUR
EAN 4010337277002
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Profilo di fissaggio in alluminio per l’integrazione personalizzata di componenti da incasso del sistema di citofonia Gira in casellari postali, pannelli frontali o installazioni lato porta, ad es. di JU-Metallwaren e Normbau.

Il fissaggio del profilo di installazione viene eseguito mediante

  • Il fissaggio del profilo di installazione viene eseguito mediante
    • Avvitamento attraverso il pannello frontale
    • Avvitamento su perni di fissaggio
    • Set di fissaggio per il profilo di installazione
  • Avvitamento su perni di fissaggio.
  • Set di fissaggio per il profilo di installazione.

Avvisi

  • Mediante questo profilo è possibile integrare a filo citofoni esterni, pulsanti di chiamata, moduli info e videocamere a colori senza placca. La compensazione dell'altezza assicura che i componenti possono essere montati a filo anche in caso di materiali di spessore diverso.
  • Spessore della parete del pannello frontale: 1,25 - 4 mm.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Installation profile
Installation instructions

Operating instructions.

Cod. art. 1274 00
1275 00
1276 00
1277 00

PDF, 76 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download