Confronto articoli

Dimmer LED universale System 3000 Mini

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.: 2440 00

UI: 1/5

EUR/pezzo: 101,56

SP: 02

EAN: 4010337031390

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Comando mediante apparecchi derivati.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione memorizzabile in modo permanente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.
 

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,3 W

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
tip. 3 fino a 50 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 100 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 50 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 210 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 210 W
Trasformatori Tronic:
da 20 a 210 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase):
tip. 20 fino a 50 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 210 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 50 VA

Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 2 fili:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 3 fili:
10

Lunghezza del cavo
Apparecchio derivato:
max 100 m
Carico:
max 100 m

Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073 in combinazione con una copertura adatta

Sezione dei conduttori
Conduttore rigido:
max 4 mm²
a fili fini senza capocorda:
max 4 mm²
a fili fini con capocorda:
max 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Dimensioni:
Ø 48 H 19,5 mm
 

Avvisi

  • In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • Non è possibile salvare la luminosità di accensione con un pulsante.
  • Per l’installazione in controsoffitti si utilizza l’adattatore da incasso mini-scatola.5429 00.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.