Confronto articoli

Copertura con finestra di controllo per interruttore a tirante

Panoramica

Specifica: bianco puro satinato

Cod. ord.: 3638 27

UI: 1

EUR/pezzo: 7,16

SP: 01

EAN: 4010337042464

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.
 

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF